Publiceer je producten
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Specificatie
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Technische specificatie
  • Unieke ref.A6290
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepShower mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1252
  • Breedte (mm)313
  • Diepte (mm)488
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)6.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower thermostatic water supply sets
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers