Publiceer je producten
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Ceratherm S200 dubbele opbouw thermostatische douchemengkraan pack met Idealrain 300mmx200mm rechthoekige regendouche, Idealrain stick handspray en 1,6m slang
    Specificatie
    • "Het meest opvallende kenmerk van de Ceratherm S200 is natuurlijk het ontwerp van de planken. U kunt niet alleen een designstatement maken, maar ook uw doucheruimte optimaal benutten met modellen die de opbergruimte in de badkamer vergroten, zonder concessies te doen aan de esthetiek. Witte glazen plank Koel lichaam Temperatuur veiligheidsknop FirmaFlow® Therm keramisch patroon Easymount verstelbare beugel voor eenvoudige vervanging 5 jaar garantie"
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A7332
    • ProductfamilieCERATHERM
    • ProductgroepShower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)390
    • Diepte (mm)1130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)7.01
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 15 15
    • OmniClass-titelShower Cartridge Faucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika