Publiceer je producten
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    Idealrain Cube M1 200mm regendouche
    Specificatie
    • IdealRain Cube M1 vierkante regendouche met 200 x 200 mm afmeting, 1 functie, 12lt/min stroomregelaar, met gemakkelijk te reinigen sproeiers om kalkaanslag te voorkomen, krachtig straalpatroon, slank ontwerp, chroom
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B0024
    • ProductfamilieSanitary
    • Productgroephead spray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)83
    • Breedte (mm)230
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)1.01
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika