Publiceer je producten
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Specificatie
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B0891
    • ProductfamilieKHEOPS
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)318
    • Breedte (mm)116
    • Diepte (mm)266
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.461
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets