Publiceer je producten
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
Specificatie
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Technische specificatie
  • Unieke ref.B8074
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)123
  • Breedte (mm)45
  • Diepte (mm)126
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)1.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Europa