Publiceer je producten
SLIMLINE II Keukenmengkraan met BlueStart technology
SLIMLINE II Keukenmengkraan met BlueStart technology

    SLIMLINE II Keukenmengkraan met BlueStart technology

    Slimline 2 keukenmengkraan DN 15. Beweegbare uitloop en perlator. Sprong 229 mm. Hoogte uitloop 133 mm. Flexibele aansluitleidingen G3/8. Metalen greep. Ø40 mm cartouche met keramische schijven. ECO-stop (geïntegreerde temperatuur- en debietbegrenzing). Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B8697
    • ProductfamilieSLIMLINE II
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)158
    • Breedte (mm)52
    • Diepte (mm)270
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa