Publiceer je producten
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Idealrain ø200mm ronde regendouche
    Specificatie
    • Kunststof douchekop D200mm, 1-functioneel, Met debietbegrenzer 12l/min en met Easy clean - zachte rub-clean sproeiers verminderen kalkaanslag en vergemakkelijken de reiniging
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD140
    • ProductfamilieSanitary
    • Productgroepproduct types not allocated
    • Publicatiedatum2021-08-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)205
    • Breedte (mm)205
    • Diepte (mm)220
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)0.49
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika