Publiceer je producten
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Douchemengkraan Exposed 38 mm Firma Flow keramisch patroon met warmwaterbegrenzer
    Specificatie
    • Metalen handgreep met rode en blauwe kleuraanduiding Terugslagklep: Standaard S-aansluitingen Cilindrische metalen rozetten Voldoen aan EN817 Douchemengkraan opbouw
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD250
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepMixer taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)185
    • Diepte (mm)190
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.59
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa