Publiceer je producten
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Wastafelmengkraan 47x144x159 mm, 110 mm sprong uitloop, 5 l/min (3 bar), zonder waste
    Specificatie
    • DOREA | Wastafelmengkraan 47x144x159 mm, 110 mm sprong uitloop, 5 l/min (3 bar), zonder waste | EasyFix, Click technologie, FirmaFlow, SmartShine
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD742AA
    • ProductfamilieDOREA
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)159
    • Breedte (mm)47
    • Diepte (mm)144
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)1.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets