Publiceer je producten
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Wastafelmengkraan 48x151x177 mm, 105 mm sprong uitloop, 3.8 l/min (3 bar), met waste
    Specificatie
    • CERALINE NUOVO | Wastafelmengkraan 48x151x177 mm, 105 mm sprong uitloop, 3.8 l/min (3 bar), met waste
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD846
    • ProductfamilieCeraline Nuovo
    • ProductgroepBasin mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)177
    • Breedte (mm)48
    • Diepte (mm)151
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)1.08
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika