Publiceer je producten
White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Specificatie
  • 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Technische specificatie
  • Unieke ref.E0006
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepCounter top wash basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)154
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)7.63
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Wasbakbladen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins

Beschikbaarheid regio

Europa