Publiceer je producten
CONNECT Staande WC Aquablade® diepspoel H/PK-voor combinatie
CONNECT Staande WC Aquablade® diepspoel H/PK-voor combinatie

    CONNECT Staande WC Aquablade® diepspoel H/PK-voor combinatie

    4.4 van de 5 sterren4.4(14 reviews)
    Connect staande WC diepspoel Aquablade® voor combinatie incl. bevestigingsset (TT0257919). DIN EN997. Horizontale afvoer H/PK. Volledig geglazuurd. Aansluiting voor reservoir 3/6 liter.
    Specificatie
    • Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0429
    • ProductfamilieCONNECT
    • ProductgroepBowl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)401
    • Breedte (mm)361
    • Diepte (mm)661
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)27.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Europa