Publiceer je producten
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE | Wastafelmeubel 430x402x540 mm, 2 laden
    Specificatie
    • FINESSE | Wastafelmeubel 430x402x540 mm, 2 laden | Volledige extractielade, Softclose, Ruimtebesparend, Voorgemonteerd, Duurzaam geproduceerd hout
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E3405
    • ProductfamilieFinesse
    • ProductgroepBathroom Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-09-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)540
    • Breedte (mm)430
    • Diepte (mm)402
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Nettogewicht (kg)18.36
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika