Publiceer je producten
CONNECT Wandcloset randloos 540 mm
CONNECT Wandcloset randloos 540 mm

    CONNECT Wandcloset randloos 540 mm

    Connect wandcloset randloos 540 mm van keramiek. DIN EN 997. Diepspoel. Randloos closet. Exclusief closetzitting.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E8246
    • ProductfamilieCONNECT
    • ProductgroepBowl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)339
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)537
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)21.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans