Publiceer je producten
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Specificatie
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.J5031
    • ProductfamiliePLAYA
    • ProductgroepSanitary: Other Sanitary
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)170
    • Breedte (mm)200
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011445
    • ETIM-naamWashbasin column
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins
    • OmniClass-nummer23-21 25 23 15
    • OmniClass-titelPedestals

    Beschikbaarheid regio

    Afrika