Publiceer je producten
HOTLINE Bad 1800 x 800 mm
HOTLINE Bad 1800 x 800 mm

    HOTLINE Bad 1800 x 800 mm

    Hotline bad 1800 x 800 mm van acryl. Vervaardigd volgens EN 198. Met glasvezel verstevigd. Ingewerkte bodem- en randversteviging. Afvoergat Ø52 mm. Potenset separaat te bestellen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.K8186
    • ProductfamilieFIT PLUS
    • ProductgroepBath Tub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)445
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)801
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Nettogewicht (kg)28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths