Publiceer je producten
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Specificatie
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Technische specificatie
  • Unieke ref.R0117
  • ProductfamilieOleas
  • ProductgroepFlushplate
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-07-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1.7
  • Breedte (mm)24.5
  • Diepte (mm)16
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Nettogewicht (kg)0.33
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika