Publiceer je producten
SEPTA PRO M1 CHROME - IS
SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    Specificatie
    • Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo - Chrome

    Technische specificatie
    • Unieke ref.R0127
    • ProductfamilieSepta
    • ProductgroepFlushplate
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)163
    • Breedte (mm)243
    • Diepte (mm)17
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalChroom
    • Nettogewicht (kg)1.024
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika