Publiceer je producten
EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT
EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT

    EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT

    EXTRA | Dubbel Wastafel 1215x450x150 mm, zonder kraangat, met overloop
    Specificatie
    • EXTRA | Dubbel Wastafel 1215x450x150 mm in glanzend wit afwerking, zonder kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.R0561
    • ProductfamilieExtra
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)1215
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)29.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa