Publiceer je producten
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Specificatie
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Technische specificatie
    • Unieke ref.S6389
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWash basins, sinks and troughs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)567
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)268
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Nettogewicht (kg)23.76
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75_92
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal systems
    • OmniClass-nummer23-39 41 11 17
    • OmniClass-titelWash Water Troughs