Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

21/VENTUNO LAVY VANITY TOP 100 WHITE

Unieke ref.: T0019
Fabrikant: Ideal Standard
Product familie: Sanitary
Product groep: Wall-hung wash basins
Publicatiedatum: 2018-12-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
21-Lavabo Top

Lavabo Top dotato di foro centrale aperto.
Il lavabo può essere completato con la semicolonna.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 34.6

BIMobject categorie: Sanitary - Basins
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code : PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Beschrijving: Wall-hung wash basins
NBS Reference Code : 35-79-94
NBS Reference Beschrijving: Wall-Hung Wash Basins
OmniClass nummer: 23-31 13 00
OmniClass Titel: Sinks
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Naam Waarde
Color White
Material Ceramics

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten