Publiceer je producten
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 van de 5 sterren5.0(6 reviews)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    Specificatie
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T2909
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBathroom Mirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)0.16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLamp
    • UNSPSC-naamProjection lamps
    • UNSPSC-code45111602
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps