Publiceer je producten
M+L MIRROR LOW S 50X70

M+L MIRROR LOW S 50X70

3.5 van de 5 sterren3.5(8 reviews)

Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible

Specificatie
  • Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Technische specificatie
  • Unieke ref.T3354
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepBathroom Mirrors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-12-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)26
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Nettogewicht (kg)4.59
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties

Beschikbaarheid regio

Europa