Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Unieke ref.: T4098
Fabrikant: Ideal Standard
Product familie: Sanitary
Product groep: Legs, pedestals, hangers and stringers
Publicatiedatum: 2018-12-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 6.2

BIMobject categorie: Sanitair - Badkamer accessoires
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L81152
Uniclass 1.4 Beschrijving: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Code : PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Beschrijving: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Beschrijving: Pedestal wash basins
NBS Reference Code : 35-79-64
NBS Reference Beschrijving: Pedestal Wash Basins
OmniClass nummer: 23-21 25 23 15
OmniClass Titel: Pedestals
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Naam Waarde
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Ceramics

BIMobject®