Publiceer je producten
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    Halbeinbau-Waschtisch Extra, o.Hl., m.Ül., 500x420x145mm, Weiß
    Specificatie
    • Halbeinbauwaschtisch Serie: Extra Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: ohne Hahnloch Überlauf: Überlaufloch, geschlitzt Außenmaße (BxTxH): 500x420x145 mm Norm: DIN EN 14688 CL 25 Inklusive Befestigung (E209167) Ausschnittschablone: TT0299737 (bitte seperat bestellen) Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Gewicht: 12,800 kg Artikel-Nr.: T427801
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4278
    • ProductfamilieExtra
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)420
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Nettogewicht (kg)12.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRetention Basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures