Publiceer je producten
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Wastafel 600 mm, 1 Kraangat, zonder overloop
    Specificatie
    • Linda Wastafel 500 mm, Wastafel, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Montagewijze: Hangend, Type bevestiging: Plugbouten, Aantal wastafels: 1. Verkrijgbaar in de uitvoeringen Wit, Ideal Plus White en Silk White.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4393
    • ProductfamilieLinda-X
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)175
    • Breedte (mm)620
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)15.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCatchbasins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins

    Beschikbaarheid regio

    Europa