Publiceer je producten
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S Handbrause 45 cm mit Hahnloch rechts, mit Überlauf, weiß im Karton, EU-Palette
    Specificatie
    • Handbrause 45 cm mit Hahnloch rechts, mit Überlauf, weiß im Karton, EU-Palette. Erhältlich in zwei Ausführungen, Ideal Plus White und White.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4586
    • ProductfamilieI.life S
    • ProductgroepWash Basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)45
    • Diepte (mm)14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Nettogewicht (kg)6.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCatchbasins
    • OmniClass-nummer23-11 21 21 13
    • OmniClass-titelCatch Basins