Publiceer je producten
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM DOUCHEBAK
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM DOUCHEBAK
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM DOUCHEBAK
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM DOUCHEBAK
ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM DOUCHEBAK

    ULTRAFLAT S I.LIFE 120X70 CM DOUCHEBAK

    Ultraflat S I.life 120x70 cm Douchebak Verkrijgbaar in vier verschillende afwerkingen
    Specificatie
    • Ultraflat S I.life 120x70 cm Douchebak Verkrijgbaar in vier verschillende afwerkingen, Wit (FR), Grijs(FS), Zand(FT) & Zwart (FV)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5233
    • ProductfamilieULTRAFLAT S I.LIFE
    • ProductgroepShower Trays
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-06-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Nettogewicht (kg)29.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • OmniClass-nummer23-31 17 13
    • OmniClass-titelShower Receptors

    Beschikbaarheid regio

    Europa