Publiceer je producten
LDV TUB RECT 170X75 WHITE
LDV TUB RECT 170X75 WHITE

    LDV TUB RECT 170X75 WHITE

    Ingebouwd bad van LDV 170x75 rechthoekig, diepte 450 mm, rand van 3 cm
    Specificatie
    • Ingebouwd bad van LDV 170x75 rechthoekig, diepte 450 mm, rand van 3 cm NF-gecertificeerd, montagegebied aan de korte zijde boven de overloop. Kan ook worden geïnstalleerd met panelen die dezelfde methode gebruiken als die van i.life.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5403
    • ProductfamilieLa Dolce Vita
    • ProductgroepBath tub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)1700
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs