Publiceer je producten
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life inlooppaneel met onderprofiel van 800 mm, 8 mm veilig transparant glas Ideal Clean. Aluminium helder zilveren profielen, 1,2 mm dik. Profielafstelling tot 25 mm.
    Specificatie
    • Ideal Standard i.life inlooppaneel met onderprofiel van 800 mm, met gebruik van 8 mm veilig transparant glas met anti-kalk behandeling Ideal Clean. Met aluminium helder zilveren profielen, 1,2 mm dik. Profielafstelling tot 25 mm. Geschikt voor installatie op een douchebak of op de vloer.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5536
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepShower Enclosure
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Nettogewicht (kg)45
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010128
    • ETIM-naamSide for bath and shower
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-titelShower Enclosures

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Nederland
    Polen
    Rusland
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk