Publiceer je producten
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Specificatie
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T9647
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1997
    • Breedte (mm)1010
    • Diepte (mm)16
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)50
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers