Publiceer je producten
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1400 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Specificatie
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1400 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T9662
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2004
    • Breedte (mm)1410
    • Diepte (mm)91.5
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)57
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers