Publiceer je producten
Sanitary Wash basins INAX S200 Wall Hung Basin L-312 CL0312F1-6DFP0-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX S200 Wall Hung Basin L-312 CL0312F1-6DFP0-A

Neem contact op met INAX

Technische specificatie
  • Unieke ref.Sanitary_Washbasins_INAX_S200WallHungBasinL-312_CL0312F1-6DFP0-A
  • ProductfamilieChinaware/Ceramics (WB)
  • ProductgroepBasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)196
  • Breedte (mm)435
  • Diepte (mm)539
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
  • Nettogewicht (kg)17
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Azië