Publiceer je producten
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 van de 5 sterren5.0(8 reviews)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

Neem contact op met INAX

Technische specificatie
  • Unieke ref.INAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • ProductfamilieTub
  • ProductgroepAcrylic Tub
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)550
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)1700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Nettogewicht (kg)50
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs

Beschikbaarheid regio

Azië