Publiceer je producten
INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

Neem contact op met INAX

Technische specificatie
  • Unieke ref.INAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • ProductfamilieChinaware/Ceramics (WC)
  • ProductgroepWC One Piece
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)680
  • Breedte (mm)372
  • Diepte (mm)721
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEnamel
  • Nettogewicht (kg)41.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril

Beschikbaarheid regio

Azië