Publiceer je producten
INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A

Neem contact op met INAX

Technische specificatie
  • Unieke ref.INAX_S200_WH_basin-3_hole_4-Aqua_CL0312E1-6DFF0-A
  • ProductfamilieChinaware/Ceramics (WB)
  • ProductgroepWB Wall Hung
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)196
  • Breedte (mm)435
  • Diepte (mm)530
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEnamel
  • Nettogewicht (kg)17
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Azië
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText