Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

Unieke ref.: 61220082A
Fabrikant: Incepa
Product familie: WALL TILE
Product groep: KORI
Breedte (mm): 300
Hoogte (mm): 11
Diepte (mm): 902
Publicatiedatum: 2019-01-11
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Vloeren - Tiles
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Stone or tile flooring
UNSPSC code: 30161706
Uniclass 1.4 Code : L5331
Uniclass 1.4 Beschrijving: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code : Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beschrijving: Floor tiling systems
NBS Reference Code : 92-96
NBS Reference Beschrijving: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Wall Tile

BIMobject®