Unieke ref.: | 61220106A |
---|---|
Fabrikant: | Incepa |
Product familie: | WALL TILE |
Product groep: | ALFAMA |
Breedte (mm): | 300 |
Hoogte (mm): | 11 |
Diepte (mm): | 902 |
Publicatiedatum: | 2018-11-23 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Bouwmateriaal |
Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.
Product url: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alfama/ins_alfama_azul_acet_30x90.2_ret |
---|---|
Installatie instructies: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Technische beschrijving: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alfama/ins_alfama_azul_acet_30x90.2_ret |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/incepa/product/61220106a
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Brazil |
Vervaardigd in : | Brazil |
BIMobject categorie: | Vloeren - Tiles |
---|---|
IFC classificatie: | Covering |
UNSPSC naam: | Stone or tile flooring |
UNSPSC code: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Code : | L5331 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Code : | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code : | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Floor tiling systems |
NBS Reference Code : | 92-96 |
NBS Reference Beschrijving: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Titel: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | Colorful |
Material | Wall Tile |
BIMobject®