Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Unieke ref.: 62000002A
Fabrikant: Incepa
Product familie: WALL TILE
Product groep: ACQUA
Breedte (mm): 150
Hoogte (mm): 6.5
Diepte (mm): 150
Publicatiedatum: 2018-11-23
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Vloeren - Tiles
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Stone or tile flooring
UNSPSC code: 30161706
Uniclass 1.4 Code : L5331
Uniclass 1.4 Beschrijving: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code : Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beschrijving: Floor tiling systems
NBS Reference Code : 92-96
NBS Reference Beschrijving: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

BIMobject®