Unieke ref.: | 64230008A |
---|---|
Fabrikant: | Incepa |
Product familie: | WALL TILE |
Product groep: | ARBOL |
Breedte (mm): | 200 |
Hoogte (mm): | 11 |
Diepte (mm): | 1200 |
Publicatiedatum: | 2019-01-11 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Bouwmateriaal |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Product url: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
---|---|
Installatie instructies: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Technische beschrijving: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/incepa/product/64230008a
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Brazil |
Vervaardigd in : | Brazil |
BIMobject categorie: | Vloeren - Tiles |
---|---|
IFC classificatie: | Covering |
UNSPSC naam: | Stone or tile flooring |
UNSPSC code: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Code : | L5331 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Code : | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code : | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Floor tiling systems |
NBS Reference Code : | 92-96 |
NBS Reference Beschrijving: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Titel: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | Brown |
Material | Plus Porcelain |
BIMobject®