Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

ANDES - PN ANDES BRANCO NP 54,4X54,4 ABS

Unieke ref.: 66180020A
Fabrikant: Incepa
Product familie: WALL TILE
Product groep: ANDES
Breedte (mm): 544
Hoogte (mm): 8.5
Diepte (mm): 544
Publicatiedatum: 2018-11-23
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (4)

Floor tile with neutral design and soft colors, indicated for residential or commercial areas, internal and external of intense traffic, sidewalks, internal stairs and terraces. Minimum joints recommended of 3mm.
Gray, beige, uniform, anti-slip, bold


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Vloeren - Tiles
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Stone or tile flooring
UNSPSC code: 30161706
Uniclass 1.4 Code : L5331
Uniclass 1.4 Beschrijving: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code : Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beschrijving: Floor tiling systems
NBS Reference Code : 92-96
NBS Reference Beschrijving: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Glazed Porcelain

BIMobject®