Publiceer je producten
580T XT

580T XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
80 cm x 80 cm – 32″ x 32″
Round:80 cm, 32″
90 cm, 36″
Base Spread: 50 cm, 20″
For rectangular table tops, two table bases may be required for added support.
Base can be cut to lower height at an additional cost.

Technische specificatie
  • Unieke ref.580T-XT
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepEt Al
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)28.3
  • Breedte (inch)19.7
  • Diepte (inch)19.7
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)40.79
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass-nummer23-13 29 15 11
  • OmniClass-titelColumn Bases