Publiceer je producten
Aria 412.12
Aria 412.12
Aria 412.12

    Aria 412.12

    Upholstered lounge chair with steel frame.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Aria-412-12
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepTonon Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)29.9
    • Breedte (inch)45.3
    • Diepte (inch)31.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)66.14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCouches and Loveseats
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Verenigde Staten