Publiceer je producten
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD

    Ari 1303 OD

    Part of the Ari outdoor modular seating range. This upholstered piece has a steel frame and can be used as a backless sectional sofa seat or freestanding patio ottoman.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Ari-1303-OD
    • ProductfamilieSandler
    • Productgroepet.al
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-01-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)16.5
    • Breedte (inch)28
    • Diepte (inch)28
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)21.16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCouches and Loveseats
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings