Publiceer je producten
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2

    Aryn Max 1.2

    Stackable chair with polypropylene seat and backrest and steel rod sled base. Greenguard Certified.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.aryn-max-1-2
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepInclass Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)30.7
    • Breedte (inch)20.1
    • Diepte (inch)20.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (lbs)14.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-titelResidential Chairs

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Verenigde Staten