Publiceer je producten
Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4
Aryn Max 1.4

    Aryn Max 1.4

    Stackable chair with fully upholstered seat and polypropylene backrest on steel rod sled base. Greenguard Certified.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.aryn-max-1-4
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepInclass Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)30.7
    • Breedte (inch)20.1
    • Diepte (inch)20.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (lbs)14.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-titelResidential Chairs