Publiceer je producten
Charlotte 102

Charlotte 102

Two-seat unit with left-hand backrest in the Charlotte modular sofa series. Wooden frame. Made in America.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.Charlotte-102
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepVolare Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-01-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)30.7
  • Breedte (inch)53.5
  • Diepte (inch)32.9
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBekleding
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)63.93
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture