Publiceer je producten
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2

    Ciao 9.2

    Contemporary MDF table top with high pressure laminate. Features a pillar base with powder coated steel tubing and felt glides.
    Height: 16.5″ / 420mm
    Diameter: 15.7″ / 400mm

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ciao-9-2
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepInclass Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-07-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)16.5
    • Breedte (inch)15.7
    • Diepte (inch)15.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalMDF
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (lbs)20.94
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_58
    • Uniclass 2015-beschrijvingOccasional tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCoffee Tables
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-titelResidential Tables