Publiceer je producten
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501

    Cosmo 1501

    Upholstered, comfortable loveseat in the Cosmo range of modular seating. Features an exposed steel frame that comes in a variety of colors.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Cosmo-1501
    • ProductfamilieSandler
    • Productgroepet.al
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-01-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)31.5
    • Breedte (inch)68.5
    • Diepte (inch)34.6
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)163.14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCouches and Loveseats
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings