Publiceer je producten
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502

    Cosmo 1502

    Three-seat sofa in the Cosmo modular seating range. Exposed steel frame. Upholstered seat, backrest, and armrests. Option to add other elements to form a sectional sofa.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Cosmo-1502
    • ProductfamilieSandler
    • Productgroepet.al
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-01-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)31.5
    • Breedte (inch)93.3
    • Diepte (inch)34.6
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)200.62
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCouches and Loveseats
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings